SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104EF104FT1X
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1608X6S0J475M080AB
Capacitance=4.7μF
Edc=6.3V
T.C.=X6S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45SL2GA150J-VKA
Capacitance=15pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7R2E104KNU06
Capacitance=0.1μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P7N3GT000
L=7.3nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P0N6BT000
L=0.6nH
SRF=10GHz
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P1N1ST000
L=1.1nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S1N8BT000
L=1.8nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57211P0120M341
Resistance (at 25℃)=12Ω
Maximum Current=4A
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103FT1
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103FT1A
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%