SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104LH333JT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
CeraLink-Kondensatoren
Z63000Z2910Z1Z54
0.47 µF, 350 V
LxWxT=5.7x5x1.6 mm
Entstörkondensatoren
B81123C1222M189
0.0022uF, 500Vrms AC
7m(W) x 12.5m(H) x 18m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S4N7ST000
L=4.7nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-101J-EFD
L=100μH
Q=20
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Chip Beads
MPZ1608S300ATAH0
|Z|=30Ω at 100MHz
Rated current=5A
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.6mm
Energie-Varistoren
B72232E0302R074
Dauerbetriebsspannung (max.) = Vres / 3.25kV
Hoher Stoßstrom 4/10 μs = 65kA
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103JF103JT1
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BH103JT1
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104LH333KT1
Resistance (at 25°C)=33kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±10%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104LH473JTDS
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%