SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104LH333KT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD102KYGNA
Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF7032T-102MR13-2PF
L=1000μH
Rated current=0.13A
L x W x T :
7 x 7 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS252012ALM-3R3MTAA
L=3.3μH
Rated current=2.0A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF18PW0J475MT0H9N
Insertion Loss=40dB (0.2MHz to 2000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
Überspannungsableiter
B88069X1380S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V
Überspannungsableiter
B88069X7700B102
3 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 350V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104LH333JT1
Resistance (at 25°C)=33kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG203JH472JT1
Resistance (at 25°C)=4.7kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG203SH333JT1
Resistance (at 25°C)=33kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
Motorschutzfühler
B59100M1150A070
Sensing temperature = 150℃
Max. rated resistance = 100Ω