SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163JF103FT1A
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
Axiale Kondensatoren
B40640B8727M011
720µF/63V DC
16mm dia x 30mm length
Axiale Kondensatoren
B40750A8108M001
1000µF/63V DC
18mm dia x 30mm length
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B41897A7398M000
3900µF/35V DC
18mm dia x 25mm length
Entstörkondensatoren
B32023J3154K000
0.15 µF, 300 V rms AC
10.5m(W) x 20.5m(H) x 26.5m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1608WR15JT000
L=150nH
Rated current=600mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-012J-PF
L=0.012μH
Q=17
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVR-M1608C270KT6AB
Maximum continuous voltage [DC]=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=42V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVR-M1608G270KT6AB
Maximum continuous voltage [DC]=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=42V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVRSP16C270KT431N
Maximum continuous voltage [DC]=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=42V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JF103FTBA
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%