SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163JH103JT1A
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA2B2C0G1H560J050BD
Capacitance=56pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM252012ALMAR47MTAA
L=0.47μH
Rated current=4.9A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS252012ALM-R47MTAA
L=0.47μH
Rated current=4.9A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS322512ALM-R47MTAA
L=0.47μH
Rated current=5.3A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 1.2mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2032-0930
Fixed cable type
LxW:36mmx19.5mm
Entstörfilter
MHF1608BAC352ATD25
|Z|=3500Ω at 10MHz
Rated current=170mA
L x W x T :
1.6mmx0.8mmx0.8mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVRM1005C6R8NT101N
Maximum continuous voltage [DC]=3.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=14V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S2151K101
Max. Operating Voltage [AC]=150Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1750A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S2251K101
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1750A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72307S0251K101
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A