SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163NH471JT1
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PA) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PB) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PC) |
|
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X8L1C106K160AC
Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X8L
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CEU3E2X7R2A222M080AE
Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Serial design
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CEU4J2X7R2A102K125AE
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Serial design
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J2X8R1H104M125AE
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3C0G2E222J125AA
Capacitance=2.2nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X5R1H225M125AB
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLP2012S3R3MT0S1
L=3.3μH
Rated current=900mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV25T-1R5J-EF
L=1.5μH
Q=30
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM201610ALMAR33MTAA
L=0.33μH
Rated current=4.3A
L x W x T :
2 x 1.6 x 1mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG103EH300JT1
Resistance (at 25°C)=30Ω
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%