SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG164BF473FTDSX
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C5750X7S2A106K230KE
Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Soft termination
Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren
FHV-5AN
Capacitance=2.1nF
Edc=30kVdc
T.C.=Y5S
φDxL: 48x26mm
For High Voltage Power Supply
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF12565T-102MR45-H
L=1000μH
Rated current=0.45A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 6.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM5030VT-R68M-D
L=0.68μH
Rated current=10.7A
L x W x T :
5.3 x 5.1 x 3.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF4020T-150MR68
L=15μH
Rated current=1A
L x W x T :
4 x 4 x 2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4012CX-150M-1
L=15μH
Rated current=0.68A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4015CX-150M-H
L=15μH
Rated current=1.06A
L x W x T :
4 x 4 x 1.5mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACM2012D-900-2P-T00
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=300mA
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.3mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVR-M2012C220KT6AB
Maximum continuous voltage [DC]=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=38V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72520T0400K062 (Standard)
Maximum continuous voltage=56V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=110V