SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG204AH683JT1
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C2012C0G2W471J060AA
Capacitance=470pF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X8R1H684K160AB
Capacitance=0.68μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
MCZ0605AH900SDT000
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
0.65mm x 0.5mm x 0.3mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72520G1140S862
Maximum continuous voltage=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72530G1140S862
Maximum continuous voltage=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V
Überspannungsableiter
B88069X6143B501
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 700V
Überspannungsableiter
B88069X7533B401
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 600V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57261V2223J060
Resistance (at 25°C)=22kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57352V5223H060
Resistance (at 25°C)=22kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57358V2473H560
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%