Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72530G1140S862

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
BatteryBattery Lines
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
OpenOpen Mode
Serie
Automotive G series, open mode design
Typ
CT1210S14BAUTOGOM_G
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
Dicke / Höhe
1.70mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
24.5V
Maximale Betriebsspannung [DC]
16V
Maximale Betriebsspannung [AC]
14Vrms
Kapazität (Typ.)
3.6nF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
40V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
400A
ESD Klemmspannung [2kV]
37V
ESD Klemmspannung [8kV]
42V
Energieabsorption
1.6J

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)