SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCGS103JF103HT7
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C2012CH2E122J085AA
Capacitance=1.2nF
Edc=250V
T.C.=CH
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4532X7R2J104K230KA
Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C5750X7R2J224K230KA
Capacitance=0.22μF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C5750X7T2J474K250KC
Capacitance=0.47μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:5.7x5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
PTC-Einschaltstrombegrenzer
B59219J0130A020
Max. operating voltage=560V AC
Rated resistance=100Ω
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG063JF103FTLE
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCGS063JF103FT7
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
Piezoelektrische Signaltongeber
PS1240P02BT
Sound Pressure Level=70dB min
Freq.=4000Hz nom