SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

NTCGS163JX103DT8

Produktstatus
Production
Recommended Alternate Part No. : None
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
SUPER ECO LOVESUPER ECO LOVE
Serie
NTCGS
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.7mm ±0.1mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.7mm ±0.1mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.7mm ±0.1mm

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
10kΩ
Widerstandstoleranz
±0.5%
B-Wert (Typ.) [25/50°C]
3380K
B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3435K
B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3453K
B-Wert Toleranz
±0.7%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
125mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]
310μA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
1mW/°C | 1mW/K

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
150°C
Lötverfahren
Reflow
UL Aktennummer
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.005g

Technische Information

Ausblenden Einblenden