SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCSP163JF103FT1S
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C1005C0G2A391J050BA
Capacitance=390pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G1H101G080AA
Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7R1E105K085AB
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43509C9157M060
150µF/400V DC
30mm dia x 25mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF10165T-4R7N4R73PF
L=4.7μH
Rated current=4.7A
L x W x T :
10.1 x 10.1 x 6.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72314S0381K101
Max. Operating Voltage [AC]=385Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57301V2103H060
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104LH104JT1
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163JF103FT1H
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163JF103FT1S
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%