NTC-Sensor-Systeme

B58100A0463A000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Industrial
Automotive
Merkmale
Typ
F120
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Leitungslänge
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
2.5kΩ at 60°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±3.6%
B-Wert
4005K
B-Wert Bedingung
B25/100
B-Wert Toleranz
±1%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
18mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
2.1mW/°C

Weiteres

Klimakategorie [IEC-60068-1]
5/100/21
UL Aktennummer
AEC-Q200
NO
Verpackung

Technische Information

Ausblenden Einblenden