NTC-Sensor-Systeme
B58100A0629A000
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L2N4ST000
L=2.4nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L6N2ST000
L=6.2nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72520E0350K062
Maximum continuous voltage=45V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=90V
NTC-Elemente
B57891M0103J000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Sensor-Systeme
B58100A0439A000
Nominal Resistance=10.115kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.6%
NTC-Sensor-Systeme
B58100A0506A000
Nominal Resistance=10.11kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.6%
NTC-Sensor-Systeme
B58703M1103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1.0%
Schaltfunkenstrecken
B88069X3400S102
Programmierbare DC Stromversorgung
GENH300-2.5
1U Half Rack Mount, Output: 750W, 0 to 300V
Standard type