NTC-Sensor-Systeme
B58101A0022A000
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-E2GA222M-NKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32656A0105K000
1uF, 1000V DC
20mm(W) x 39.5mm(H) x 42mm(L)
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72580V0500K062
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59965C0120A070
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=1.2Ω
NTC-Elemente
B57862L0103F000
Nominal Resistance=10kΩ
NTC-Sensor-Systeme
B57705M0103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B58101A0109A000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1.0%
NTC-Sensor-Systeme
B58101A0174A000
Nominal Resistance=10.115kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.6%
NTC-Sensor-Systeme
B58101A0187A000
Nominal Resistance=10.115kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.6%
NTC-Sensor-Systeme
B58101A0851A000
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.8%