NTC-Sensor-Systeme
NTCDP3LG111XXHBEA
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| UL Aktennummer |
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
C2012JB1V225K085AB
Capacitance=2.2μF
Edc=35V
T.C.=JB
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28X7R1H102KNT06
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVRM0603C200MT150N
Maximum continuous voltage [DC]=12V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=40V
NTC-Elemente
B57871L0202F000
Nominal Resistance=2kΩ
NTC-Elemente
B57871S0212F001
Nominal Resistance=2.1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
NTCDA3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending)
NTC-Elemente
NTCDS3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead
NTC-Elemente
NTCWS3UF103FC1GT90B
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Sensor-Systeme
B57703M0103G040
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B58703M1103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1.0%