NTC-Sensor-Systeme
NTCDP4AG103JCDBBA
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| UL Aktennummer |
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
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32642B0393J000
0.039uF, 1000V DC
8mm(W) x 14mm(H) x 18mm(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32642H6393J000
39uF, 630 V DC
6.0mm(W) x 11.0mm(H) x 18.0mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA8N2HTD25
L=8.2nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
Filter
DEA162450BT-7219A1
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | TI CC253x bal
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72440P5040S560
Maximum continuous voltage=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=22V
NTC-Elemente
NTCDE3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (C-shaped bending)
NTC-Sensor-Systeme
B57045K0103A002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57702M0103J000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%
NTC-Sensor-Systeme
NTCDP3LG111XXHBEA
Nominal Resistance=0.111kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.5%
NTC-Sensor-Systeme
NTCDP3LG720JXHCEA
Nominal Resistance=0.072kΩ at 140℃
PPS resin molding type / Oil temperature sensor