NTC-Elemente

B57164K0680K000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Automotive Grade
Merkmale
Produkttyp
Resin coated NTC thermistors
Anschlussform
Lead spacing
Typ
K164
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
68Ω at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±10%
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3050K
Nominale B-Wert Toleranz
±3%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3037K
Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C]
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
450mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
7.5mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Anschlusshinweis
Tinned copper leads
UL Aktennummer
AEC-Q200
NO
Verpackung

Technische Information

Ausblenden Einblenden