NTC-Sensorelemente bilden die funktionelle Grundlage für alle Arten von NTC-Temperatursensoren in allen Anwendungen. TDK bietet mit Epoxidharz und Glas umhüllte Elemente für Temperaturbereiche von bis zu 160 °C bzw. 300 °C sowie unbedrahtete NTC-Chip-Thermistoren beispielsweise für die Temperaturmessung in IGBT-Modulen an. Diese Sensorelemente, die mit und ohne isolierte Anschlussdrähte erhältlich sind, zeichnen sich durch kurze Ansprechzeiten und hochgenaue Messungen aus.