Tech Notes
Produkt-ÜbersichtTDK-NTC Thermistoren - Präzise Temperaturüberwachung bei verschiedenen Anwendungsbereichen
TDK NTC-Thermistoren sind die funktionale Grundlage für alle Arten von Temperaturmessungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. TDK entwickelt und produziert hochpräzise Temperatursensoren mit ausgezeichneter Medienbeständigkeit und Langzeitstabilität für den Automobilmarkt, die Industrie und Haushaltsgeräte sowie Heizungssystemen. TDK bietet ein Standardportfolio an Polymer- und glasgekapselten Elementen für Temperaturbereiche bis zu 300°C an, das ergänzt wird durch NTC-Chip Thermistoren.Inhalt
Produktübersicht der NTC-Thermistoren
TDK NTC-Sensorelemente bieten eine exzellente Messgenauigkeit, hervorragende Langzeitstabilität und schnelle Ansprechzeit. Sie sind darüber hinaus für verschiedene Anwendungsgebiete spezifiziert. Die glasgekapselten Typen haben dank ihres kompakten Designs eine sehr kurze Ansprechzeit. Epoxy-beschichtete Elemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine hohe Präzision über einen breiten Temperaturbereich aus.
| Glas gekapselt | Epoxy-Isolierung | Bondfähig | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Radial bedrahtet | Axial bedrahtet | Mini-Sensor | In Entwicklung | Chip |
| Grafik | |||||
| Typ (Teile-Nr.) |
G15*0/G15*1 (B575*0G1*/B575*1G1*) |
NTCDS/NTCDA /NTCDE/NTCDZ |
S864 (B57864S*) |
L862 (In Entwicklung) |
S860 (B57860S*) |
| Technische Eigenschaften |
|
|
|
|
|
| Temperaturbereich | -40 °C bis 300 °C | -40 °C bis 250 °C | -55 °C bis 155 °C | -55 °C bis 155 °C | -40 °C bis 150 °C |
| Bedrahtung |
|
|
|
|
|
| Verpackungsart | Schüttgut, Streifen | Schüttgut, Ammopackung |
Schüttgut | Schüttgut, Streifen | Wafer (8-Zoll) |
Produktübersicht zum Temperaturmessbereich und Weiterverarbeitungsprozess
Das TDK-NTC Portfolio umfasst eine Vielzahl von NTC-Elementen für verschiedene Verarbeitungsmethoden. Für einen Großteil der Produkte können verschiedene Anschlussdrahtlängen und Materialien gewählt werden.
| Glas gekapselt | Epoxy-Isolierung | Bondfähig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G15*0 (B575*0G1) |
G15*1 (B575*1G1) |
NTCDS |
S864 (B57864S*) |
L862 (In Entwicklung) |
S860 (B57860S*) |
SMD (NTCG0*/NTCG1* /NTCG2*/B572*V* /B573*V*/B574*V*) |
|
Dimension |
|||||||
Prozessierung |
Bonden | Bonden | Bonden | Bonden | Bonden | Bonden | Bonden |
| Crimpen | Crimpen | Crimpen | Crimpen | Crimpen | Crimpen | Crimpen | |
| Kleben | Kleben | Kleben | Kleben | Kleben | Kleben | Kleben | |
| Sintern | Sintern | Sintern | Sintern | Sintern | Sintern | Sintern | |
| Löten | Löten | Löten | Löten | Löten | Löten | Löten | |
| Schweißen | Schweißen | Schweißen | Schweißen | Schweißen | Schweißen | Schweißen | |
Produktdesign
Die Zeichnungen zeigen die unterschiedlichen Sensorstrukturen und deren verschiedene Materialien für diverse Anwendungsbereiche. Die NTCD-Serie besitzt eine Axialbedrahtung (NTCDS) als Standardform und ist außerdem kompatibel mit U-Biegung (NTCDA), C-Biegung (NTCDE) und U-Biegung + Epoxy-Isolierbeschichtung (NTCDZ).
| Glas gekapselt | Epoxy-Isolierung | Bondfähig | |
|---|---|---|---|
| G15*0 (B575*0G1) |
NTCDS | L862 (In Entwicklung) |
S860 (B57860S*) |
Anwendung von NTC Thermistoren
TDK bietet ein breites Spektrum an NTC-Elementen, welche in vielen verschiedenen Marktsegmenten zum Einsatz kommen. NTC-Elemente sind für zahlreiche Anwendungen im Automobil-und Konsumgüterbereich sowie im Industriesektor geeignet. Die S860-Serie wurde speziell für die direkte Temperaturmessung von Leistungshalbleiter-Modulen konzipiert.
| Automobil | Industrie / Konsumgüter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansaugluft | Abgas | Öltemperatur | Wassertemperatur | xEV | Klimaanlage | Kühlschrank | Reiskocher | Mikrowellenherd | Kleingeräte | Boiler | Leistungsmodule | Alarm/ Sicherheit |
OptischeKomponenten | Batterie | Medizin | |
| G15*0 (B575*0G1) |
||||||||||||||||
| G15*1 (B575*1G1) |
||||||||||||||||
| NTCDS NTCDA NTCDE |
||||||||||||||||
| NTCDZ | ||||||||||||||||
| S864 (B57864S*) |
||||||||||||||||
| L862 (In Entwicklung) |
||||||||||||||||
| S860 (B57860S*) |
||||||||||||||||
Anwendungsempfehlung / Antriebsstrang
In der folgenden Grafik werden die Temperatur- und Drucksensoren im Antriebsstrang für Ansaug- und Abgassysteme vorgestellt.
NTC-Elemente können für als Wassertemperatursensoren, Öltemperatursensoren, TMAP-Sensor, Kraftstofftemperatursensoren, Lufteinlasssensoren und Luftstromsensoren verwendet werden.
Kontakt
Weiterführende Links
Product Portal
- Sensor Solution Provider
- Wide variety of sensors and sensor systems portfolio as Sensor Solution Provider
- Sensors and Sensor Systems Product Information
- A comprehensive guide to information on Sensors and Sensor Systems from the TDK Group.
- NTC Elements product Information
- A comprehensive guide to information on NTC Elements
from the TDK Group.
- NTC Sensor Assembly/Systems product Information
- A comprehensive guide to information
on NTC SensorAssembly/System from the TDK Group
- Chip NTC Thermistors product Information
- A comprehensive guide to information on Chip NTC Thermistors
from the TDK Group.