NTC-Elemente

B57861S0503J040

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL Certificate
Produkttyp
Resin coated NTC thermistors
Anschlussform
Miniature sensors (bendable wire) insulation
Typ
S861
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
50kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±5%
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3760K
Nominale B-Wert Toleranz
±1%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3741K
Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C]
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
60mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
1.5mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C
Anschlusshinweis
PTFE-insulated nickel wire_silvered_AWG30
UL Aktennummer
E69802
AEC-Q200
YES
Verpackung