NTC-Elemente
B57864S0212A002
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM7054VC-3R3M-D
L=3.3μH
Rated current=10.2A
L x W x T :
7.5 x 7.0 x 5.4mm
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59860C0080B070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=15Ω
NTC-Elemente
B57861S0104F040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57864S0212A001
NTC-Elemente
B57871S0212F001
Nominal Resistance=2.1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57891S1202A001
Drucksensorchips
B58600E3314B518
Pressure sensor die, barometric
Rated pressure=1200mbar
Ferrite-Kerne
B64290L0022X830
Toroid Cores
Dimensions=R 41.8x26.2x12.5