NTC-Elemente

B57867S0303F140

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL Certificate
Produkttyp
Resin coated NTC thermistors
Anschlussform
Miniature sensors (bendable wire)
Typ
S867
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
30kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±1%
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3964K
Nominale B-Wert Toleranz
±1%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3943K
Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C]
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
60mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
1.5mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C
Anschlusshinweis
Nickel wire_silvered_AWG30
UL Aktennummer
E69802
AEC-Q200
YES
Verpackung

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen