NTC-Elemente
B57871L0103H001
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| Nominale B-Wert Toleranz |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C] |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Anschlusshinweis |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA2B2X8R1E103K050BA
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3AD151KYVNA
Capacitance=150pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B41231B5109M060
10000µF/25V DC
25.4mm dia x 30mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43652A5687M050
680µF/450V DC
35mm dia x 45mm length
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25645A2827K003
820µF, 2000V
220mm(L) x 115mm(W) x 215mm(H)
Entstörkondensatoren
B32021A3682M003
0.0068uF, 300Vrms AC
5m(W) x 11m(H) x 13m(L)
Entstörkondensatoren
B32921C3473M000
0.047uF, 305Vrms AC
5m(W) x 11m(H) x 13m(L)
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82746S4203A040
L=1.15mH Rated current=20A
LxWxT:55mmx55mmx32mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0421K101
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=8000A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S2421K101
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10000A