NTC-Elemente

B57871L0104H000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Produkttyp
Resin coated NTC thermistors
Anschlussform
Lead spacing
Typ
L871
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
100kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±3%
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C]
4540K
Nominale B-Wert Toleranz
±1%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C]
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
60mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
3mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 155°C
Anschlusshinweis
Cu-clad steel wire, ∅ 0.4 mm
UL Aktennummer
AEC-Q200
YES
Verpackung

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools