NTC-Elemente

B57875S0303H001

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Produkttyp
Resin coated NTC thermistors
Anschlussform
Lead spacing
Typ
S875
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
30kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±3%
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3964K
Nominale B-Wert Toleranz
±1%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3943K
Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C]
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
60mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
3.8mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C
Anschlusshinweis
Tinned copper leads
UL Aktennummer
AEC-Q200
YES
Verpackung