NTC-Elemente

B57891M0472K000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Automotive Grade
Merkmale
Produkttyp
Resin coated NTC thermistors
Anschlussform
Lead spacing
Typ
M891
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
4.7kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±10%
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3980K
Nominale B-Wert Toleranz
±3%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3967K
Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C]
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
200mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
3.5mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Anschlusshinweis
Copper-clad Fe wire_tinned
UL Aktennummer
AEC-Q200
NO
Verpackung

Technische Information

Ausblenden Einblenden