Linear-Positionssensoren

PS-HK82

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Electrical Characteristics

Versorgungsspannung
5V ±0.5V
Ausgangstyp
Analog output (10% Vcc to 90% Vcc)
Antwortszeit
1ms

Other

Messbereich
0 - 12.36mm
Messfehler
±0.6mm
Luftspalt
2.60mm ±1.00mm
Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
Verpackung
Tray
Stückzahl
200pcs
Gewicht
25g

Technische Information

Ausblenden Einblenden