Zahnradsensoren
PS-HR95
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
|
Elektrische Kennwerte
| Versorgungsspannung (Vcc) [DC] |
|
| Ausgangstyp |
|
| Ausgangsspannung |
|
| Ausgangsstrom (Max.) |
|
Weiteres
| Luftspalt (Max.) |
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
CGA1A1X7S1C104K030BC
Capacitance=100nF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKK rechteckig)
B25615A1806J301
80uF, 1000Vrms AC
262m(L) x 116m(W) x 255m(H)
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKK rechteckig)
B25615A2148J301
1435uF, 250Vrms AC
262m(L) x 116m(W) x 255m(H)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32686A6105K000
1uF, 630V DC
20mm(W) x 39.5mm(H) x 42mm(L)
EMV-Netzfilter
B84110A0000A005
1-phase(250V), Rated Current:0.5A
PCB type
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57211P0259M301
Resistance (at 25℃)=2.5Ω
Maximum Current=6A
Feuchtigkeitssensoren
CHS-UGR
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%
Feuchtigkeitssensoren
CHS-UPS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±3%
NTC-Elemente
NTCWS4AF104FC1GT91F
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
NTCWS4AF104HC1GT91E
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%