Da Shift-by-Wire-Systeme in den letzten Jahren immer häufiger in verschiedenen Systemen eingesetzt werden, wird die Positionsbestimmung immer mehr zu einer Notwendigkeit. TDK hat einen Positionssensor entwickelt, der Halleffekt-ICs und Magnet in einem Sensormodul kombiniert, um eine berührungslose Positionsbestimmung zu ermöglichen. Der Sensor kann nicht nur unter rauen Bedingungen wie Staub, Wasser und Öl eingesetzt werden, sondern erreicht dank des einzigartigen Magnetkreises von TDK auch eine hohe Genauigkeit, ist resistent gegen Luftspaltschwankungen und benötigt keine Referenzfahrt, da er die absolute Position misst.