Drucksensorchips
B58601E3513B708
|
|
Grösse
| Aufbau |
|
Elektrische Kennwerte
| Nenndruck |
|
Weiteres
| Messmethode |
|
| Messstoffe |
|
| Druckanschluss |
|
| Ausgangssignal |
|
Technische Information
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2035-0930A
Fixed cable type
LxW:35mmx19.5mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72540E0200K062
Maximum continuous voltage=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=54V
Überspannungsableiter
B88069X3513B252
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3000V
Überspannungsableiter
B88069X4231S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3000V
NTC-Elemente
B57861S0103A039
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
Drucksensorchips
B58601E3513B709
Pressure sensor die, low pressure, high TCR
Rated pressure=100mbar
Drucksensor-Transmitter
B58620F3800B830
Pressure transmitter, Analog output
Rated pressure=11000mbar
PTC-Thermistoren als Heizelemente
B59053A0110A010
Max. operating voltage=265V
Rated resistance (Nom)=4200Ω