NTC-Elemente
Tech Notes
Application NotesSensoren zur aVerbesserung der Ansaug- und Abgasleistung von Motoren
In dieser Zeit des raschen Wandels in der Automobiltechnik sind technologische Innovationen für die zunehmende Elektrifizierung zu einem wichtigen Thema geworden. Andererseits erfordern Bemühungen zur Bewältigung von Umweltproblemen durch Reduzierung von CO2 und Abgasen Maßnahmen zur Entwicklung von Motoren mit höherem Wirkungsgrad . In diesem Artikel werden Temperatursensoren (NTC-Thermistoren), Drucksensor-Transmitter und Drucksensor-Dies von TDK vorgestellt. Dies sind Sensortypen, welche für die Verbesserung der Leistung von Ansaug- und Abgassystemen in Motoren unerlässlich sind.Contents
Motormanagementsystem für hohe Effizienz
Motormanagementsysteme sowohl von Benzin- als auch Dieselmotoren verwenden verschiedene Sensoren (Durchflusssensor, Gaskonzentrationssensor, NOx-Sensor, PM-Sensor usw.) und Aktuatoren (Injektoren, Drosselklappen, AGR-Ventile usw.) zur Verbesserung der Motoreffizienz und zur Einhaltung von Umweltvorschriften (Kraftstoffeffizienznormen, Abgasvorschriften). Fortschritte in diesem Bereich beruhen auf der Verbesserung von Algorithmen, welche durch die Entwicklung hochgenauer und reaktionsschneller Sensoren und Aktuatoren sowie von Anpassungsprozessen möglich gemacht werden (Abb. 1). Auch die von TDK bereitgestellten Temperatursensoren (NTC-Thermistoren) sowie Drucksensor-Transmitter und Drucksensor-Dies für Ansaug- und Abgassysteme spielen daher eine immer wichtigere Rolle (Abb. 2).
Temperatursensoren (NTC) für Ansaug- und Abgassysteme
NTC-Elemente, die in Autoabgassystemen verwendet werden, umfassen Wassertemperatursensoren, Öltemperatursensoren, Temperaturverteilerluftdrucksensoren, Kraftstofftemperatursensoren, Ansauglufttemperatursensoren und Luftstromsensoren. Die NTC-Thermistoren von TDK sind hochempfindlich, weisen eine hervorragende Langzeitstabilität auf, sind in großer Auswahl erhältlich und können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden Glasgekapselte Typen erreichen aufgrund ihrer kompakten Bauweise eine sehr kurze Ansprechzeit. Mit Epoxidharz versiegelte Typen haben ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe Genauigkeit und unterstützen einen weiten Temperaturbereich.
Produkt-Übersicht für Temperatursensor-NTC-Elemente
Besonderheiten
- Axiale Bedrahtung und Glasumkapselung sichern zuverlässiges Arbeiten bis zu hohen Temperatur- und Feuchtigkeitswerten
- Widerstandstemperaturkennlinien mit engen Toleranzen
- Anwendung von Halbleiterfertigungstechniken erlaubt Miniaturisierung und Massenproduktivität mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Anschlussdrähte können je nach Montagebedingungen gebogen werden
- Epoxid-Beschichtung ist möglich, um die Witterungsbeständigkeit zu verbessern und die Glasbelastung zu verringern
| Glas gekapselt | Epoxy-Isolierung | Bondfähig | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Radikal bedrahtet | Axial bedrahtet | Mini-Sensor | In Entwicklung | Chip |
| Grafik | |||||
| Typ (Teile-Nr.) |
G15*0/G15*1 (B575*0G1*/B575*1G1*) |
NTCDS/NTCDA /NTCDE/NTCDZ |
S864 (B57864S*) |
L862 (In Entwicklung) |
S860 (B57860S*) |
| Technische Eigenschaften |
|
|
|
|
|
| Temperaturbereich | -40 °C bis 300 °C | -40 °C bis 250 °C | -55 °C bis 155 °C | -55 °C bis 155 °C | -40 °C bis 150 °C |
| Bedrahtung |
|
|
|
|
|
| Verpackungsart | Schüttgut, Streifen | Schüttgut, Ammopackung |
Schüttgut | Schüttgut, Streifen | Wafer (8-Zoll) |
Drucksensor-Transmitter / Drucksensor-Dies für Ansaug- und Abgassysteme
Drucksensor-Transmitter, die in Kfz-Abgassystemen verwendet werden, verfügen über integrierte Drucksensor-Dies. Im Bereich der Kraftstoffregelung werden sie für Kraftstofftankdrucksensoren, Kraftstoffpumpendrucksensoren und Sekundärluft-Ansaugdrucksensoren für Ansaugsysteme verwendet. Auf der Abgasseite kommen sie für Differenzdrucksensoren von Dieselpartikelfiltern (DPF) oder Benzinpartikelfiltern (GPF) sowie Harnstoff-Wasserdrucksensoren zur Anwendung. Langzeitstabilität von Sensoren und hochpräzise Druckmessung sind unabdingbar, um die Anforderungen der neuesten Systeme zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und Reduzierung von schädlichen Abgasen von Fahrzeugen zu erfüllen.
Produktübersicht von Drucksensor-Dies für Ansaug- und Abgassysteme
Firmenintern integrierter Prozess für Waferherstellung, Anpassung, und Verpackung garantiert hohe Sensorpräzision. Hervorragende Robustheit und Langzeitstabilität sichern verlässliche Signalabgabe.
- Hohe Umweltbeständigkeit
- Breiter Betriebstemperaturbereich
- Kompatibel mit Analog / Digital (SENT) Ausgang
Diese Produkte sind kundenspezifisch und werden aufgrund der vom Kunden angeforderten Spezifikationen gefertigt. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Abbildung 5 zeigt die Realisierung von verschiedenen Aufgaben mit Drucksensor-Dies von TDK.
| Absolutdruck | |
|---|---|
| Messdruck | Differenzdruck | |||
|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung
Kraftstoffeffizienz und Emissionsreduktion von Fahrzeugmotoren wurden bereits erheblich verbessert, aber die globalen Vorschriften werden weiterhin verschärft werden. Mit dem Ziel, diese Auflagen zu erfüllen und positive Lösungen zu finden, bemüht sich die TDK-Gruppe, einen Beitrag zur Automobilgesellschaft zu leisten und gleichzeitig ihr durch langjährige Liefererfolge erworbenes Know-how und fortschrittlichen Technologien weiter zu verfeinern. Im Produktcenter finden Sie detaillierte Produktdaten und Kontaktinformationen für Anfragen zu kundenspezifisches Produkten.
Kontakt
Weiterführende Links
Product Portal
- Sensor Solution Provider
- Wide variety of sensors and sensor systems portfolio as Sensor Solution Provider
- Sensors and Sensor Systems Product Information
- A comprehensive guide to information on Sensors and Sensor Systems from the TDK Group.
- Temperature Sensors (NTC) product Information
- A comprehensive guide to information on Temperature Sensors (NTC) the TDK Group
- Pressure Sensor Dies product Information
- A comprehensive guide to information on Pressure Sensor Dies the TDK Group