Drucksensorchips
B58601E3815B650
|
|
Grösse
| Aufbau |
|
Elektrische Kennwerte
| Nenndruck |
|
Weiteres
| Messmethode |
|
| Messstoffe |
|
| Druckanschluss |
|
| Ausgangssignal |
|
Technische Information
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005C0G1H060D050BA
Capacitance=6pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005NP02A101J050BA
Capacitance=100pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
CeraLink-Kondensatoren
B58035U5205M052
2 μF, 500 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58035U5205M062
2 μF, 500 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82462A4104K000
L=100μH
Rated current=0.57A
6.0mm x 6.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82464G4224M000
L=220μH
Rated current=0.75A
10.4mm x 10.4mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82464P4224M000
L=220μH
Rated current=0.75A
10.4mm x 10.4mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA3N3STD25
L=3.3nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-R22J-PF
L=0.22μH
Q=30
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Transponderspulen
B82450A2364A000
L=2.36mH
Sensitivity=30mV/uT
LxWxT :
11.4 x 3.5 x 2.4mm