PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59008C0120A040
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Max. Betriebsspannung |
|
| Nennwiderstand |
|
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| UL Zertifikat (UL1434) |
|
| VDE Zertifikat |
|
| IEC Zertifikat (IEC60738-1) |
|
| CSA Zertifikat |
|
| AEC-Q200 |
|
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackungsinformation | |
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005C0G1H180J050BA
Capacitance=18pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1E103M050BB
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD471KYVNA
Capacitance=470pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S6N8HT000
L=6.8nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1608WR47JT000
L=470nH
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLP2016V2R2MT0S1
L=2.2μH
Rated current=1000mA
L x W x T :
2 x 1.6 x 0.85mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF12575T-100M5R4-PF
L=10μH
Rated current=5.4A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 7.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS3012CX-1R5M-1
L=1.5μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
3 x 3 x 1.2mm
Chip Beads
MMZ1608B601CTAH0
|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.6mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S1250K102
Max. Operating Voltage [AC]=25Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A