PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)

B59053D1110A040

Produktstatus
Production
Anwendung
Industrial
Typ
D1053
Design
Limit temperature sensors, probe assemblies
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
16V
Nennwiderstand
100Ω Max.
Messtemperatur (Nom.) / °C
110°C
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
NO
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet