PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59053D1120A040
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Max. Betriebsspannung |
|
| Nennwiderstand |
|
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| UL Zertifikat (UL1434) |
|
| VDE Zertifikat |
|
| IEC Zertifikat (IEC60738-1) |
|
| CSA Zertifikat |
|
| AEC-Q200 |
|
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackungsinformation | |
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R1H102K080AA
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R1V105K080AE
Capacitance=1μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4520C0G3F680K200KA
Capacitance=68pF
Edc=3000V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x2x2mm
High Volt. (1000V and over)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4532CH3F221K200KA
Capacitance=220pF
Edc=3000V
T.C.=CH
LxWxT:4.5x3.2x2mm
High Volt. (1000V and over)
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3DD271JYGNA
Capacitance=270pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL
DxT: 11x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD11ZU2GA332MYGKA
Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3DD222ZYVNA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E
DxT: 8x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59051D1100A040
Sensing Temperature (Nom)=100°C
Rated resistance (Max)=330Ω
PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59051D1110A040
Sensing Temperature (Nom)=110°C
Rated resistance (Max)=330Ω
PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59051D1120A040
Sensing Temperature (Nom)=120°C
Rated resistance (Max)=330Ω