PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)

B59641A0095A562

Produktstatus
Production
Anwendung
Automotive
Industrial
Typ
A641
Design
Limit temperature sensors, EIA sizes 0402, 0603 and 0805
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
Nennwiderstand
470Ω Nom.
Messtemperatur (Nom.) / °C
95°C ±5°C
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
E69802
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
YES
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet