PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59641A0105A562
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Max. Betriebsspannung |
|
| Nennwiderstand |
|
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| UL Zertifikat (UL1434) |
|
| VDE Zertifikat |
|
| IEC Zertifikat (IEC60738-1) |
|
| CSA Zertifikat |
|
| AEC-Q200 |
|
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackungsinformation | |
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18X8R2A103KNU00
Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=X8R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B41866C6107M000
100µF/50V DC
10mm dia x 12.5mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF7055T-6R8N2R8-3PF
L=6.8μH
Rated current=2.8A
L x W x T :
7 x 7 x 5.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4012CX-6R8M-1
L=6.8μH
Rated current=1.19A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4012ET-6R8M
L=6.8μH
Rated current=1.6A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57153S0150M051
Resistance (at 25℃)=15Ω
Maximum Current=1.8A
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57464S0100M000
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=8A
NTC-Elemente
B57860S0853J200
Nominal Resistance=85kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57250V2104F360
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%