Motorschutzfühler
B59100M1070A070
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Betriebsspannung (Max.) |
|
| Nennwiderstand / Ω |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich | |
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
C2012X7R1A106M125AC
Capacitance=10μF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7S2A105K125AB
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren
UHV-11A
Capacitance=1nF
Edc=50kVdc
T.C.=Z5T
φDxL: 48x35.2mm
For High Voltage Power Supply
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1608WR47JT000
L=470nH
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)
B78108E1332K000
L=3.3μH Rated Current=3.05A
Axial DxL:4mmx9.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214P2271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
Füllstandssensoren
B59050D1100B040
Maximum Operating Voltage = 18V
Rated resistance = 60 ±20Ω
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-41350
SNR(Nom)=64dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
Ferrite-Kerne
B64290L0618X038
Toroid Cores
Dimensions=R 25.3x14.8x10.0
Ferrite-Kerne
B64290L0674X830
Toroid Cores
Dimensions=R 36.0x23.0x15.0