Füllstandssensoren
B59050D1100B040
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Betriebsspannung (Max.) |
|
| Oberflächentemperatur (Max.) |
|
| Nennwiderstand / Ω |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich | |
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
CGA5L1X7R1H106K160AC
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3AD221JYNNA
Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL
DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Transponderspulen
B82450A2364A000
L=2.36mH
Sensitivity=30mV/uT
LxWxT :
11.4 x 3.5 x 2.4mm
Diplexer
DPX205925DT-4213A4
Pass Band/Low Band=617 to 2690MHz
Pass Band/High Band=3300 to 5925MHz
Feuchtigkeitssensoren
CHS-CGC5-28
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
Feuchtigkeitssensoren
CHS-UGS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%
NTC-Sensor-Systeme
NTCRP3VG332JDGBEA
Nominal Resistance=3.3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%
Motorschutzfühler
B59100M1070A070
Sensing temperature = 70℃
Max. rated resistance = 100Ω
Füllstandssensoren
B59011E0160A040
Maximum Operating Voltage = 25V
Rated resistance = 140 ±60Ω
Piezoelektrische Pulver-Füllstands-Sensoren
TSP15D10C-01
Product Type=Assembly
Sensor Dia.(Nom)=11mm