Feuchtigkeitssensoren
CHS-UPS
|
|
Grösse
| Abmessungen |
|
| Produktform |
|
Elektrische Kennwerte
| Betriebsbereich |
|
| Sicherstellung des Genauigkeitsbereich |
|
| Nominale Genauigkeit |
|
| Betriebsspannung |
|
| Ausgangsspannung |
|
Weiteres
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Documents
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X6S1H335K125AC
Capacitance=3.3μF
Edc=50V
T.C.=X6S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM10040T-6R8M-HZR
L=6.8μH
Rated current=7.1A
L x W x T :
10.7 x 10.0 x 4.0mm
EMV-Netzfilter
B84771A0015L000
1-phase(250V), Rated Current:15A
IEC Inlet type
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210P2271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57211P0259M301
Resistance (at 25℃)=2.5Ω
Maximum Current=6A
Feuchtigkeitssensoren
CHS-CGC5-28
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
Feuchtigkeitssensoren
CHS-CSC-20
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
Feuchtigkeitssensoren
CHS-ESS-CA5
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%
Feuchtigkeitssensoren
CHS-KSS-CA1
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%
Feuchtigkeitssensoren
CHS-MSS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%