Feuchtigkeitssensoren
CHS-CSC-20
|
|
Grösse
| Abmessungen |
|
| Produktform |
|
Elektrische Kennwerte
| Betriebsbereich |
|
| Sicherstellung des Genauigkeitsbereich |
|
| Nominale Genauigkeit |
|
| Betriebsspannung |
|
| Ausgangsspannung |
|
Weiteres
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren
FD-23AU
Capacitance=250pF
Edc=20kVac
T.C.=Y5P
φDxL: 26x28mm
For Distribution Lines
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32656A8474K000
0.47uF, 850V DC
12mm(W) x 22mm(H) x 42mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA0N2CT000
L=0.2nH
Q=28
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF18PW0J475MT0H9N
Insertion Loss=40dB (0.2MHz to 2000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0400K101
Max. Operating Voltage [AC]=40Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1000A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220P3551K101
Max. Operating Voltage [AC]=550Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10000A
Block-Varistoren
B72232B0551K001
Max. Operating Voltage [AC]=550Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=25kA
Feuchtigkeitssensoren
CHS-CGC5-28
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
Feuchtigkeitssensoren
CHS-ESS-CA5
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%
Feuchtigkeitssensoren
CHS-KSS-CA1
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%