Feuchtigkeitssensoren

CHS-CGC5-28

Produktstatus
EOL Announced
Anwendungen
Commercial Grade
Produkttyp
Assembly
Typ
CHS-C
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Abmessungen
(L)21mm x (W)19mm x (H)12.6mm
Produktform
Open Frame

Elektrische Kennwerte

Betriebsbereich
5 to 95%RH (0 to 50°C)
Sicherstellung des Genauigkeitsbereich
50%RH at 25°C
Nominale Genauigkeit
±7%RH
Betriebsspannung
DC 5V
Ausgangsspannung
0 to 2V

Weiteres

Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
330pcs
Gewicht
1.78g

Technische Information

Ausblenden Einblenden