Hall-Schalter
HAL1504SU
|
|
Grösse
| Gehäuse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Eingangsspannung |
|
| Schaltpunkte B[ON] / mT |
|
| Schaltpunkte B[OFF] / mT |
|
| Temperaturkoeffizient / (ppm/K) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q100 |
|
| Verpackung |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Documents
-
[Product Information] HAL 15xy First ISO 26262 Compliant Low-Power Hall Switch
-
HAL 15xy – Replacement of the HAL 5xy family with the new HAL 15xy familyLogin
-
HAL 15xy HAL 5xy Successor Start-up Behavior, Power-On Self-TestLogin
-
Hall Switch Selection Guide for Automotive and Industrial Applications
-
Sensors and Controllers: Ordering Codes, Packaging, Handling
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7R1H225K160AE
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2C0G1H821J050BA
Capacitance=820pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H121J080AA
Capacitance=120pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Entstörkondensatoren
B32021A3222K000
0.0022uF, 300Vrms AC
4m(W) x 9m(H) x 13m(L)
Entstörkondensatoren
B32021A3222K003
0.0022uF, 300Vrms AC
4m(W) x 9m(H) x 13m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF7045T-100M1R8-H
L=10μH
Rated current=1.8A
L x W x T :
7 x 7 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4012CX-6R8M-1
L=6.8μH
Rated current=1.19A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS6045EX-220M
L=22μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
Diplexer
DPX165950DT-8026A1
Pass Band/Low Band=2400 to 2496MHz
Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0102K101
Max. Operating Voltage [AC]=1100Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A