Hall-Schalter
HAL1509SU
|
|
Grösse
| Gehäuse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Eingangsspannung |
|
| Schaltpunkte B[ON] / mT |
|
| Schaltpunkte B[OFF] / mT |
|
| Temperaturkoeffizient / (ppm/K) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q100 |
|
| Verpackung |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Documents
-
[Product Information] HAL 15xy First ISO 26262 Compliant Low-Power Hall Switch
-
HAL 15xy – Replacement of the HAL 5xy family with the new HAL 15xy familyLogin
-
HAL 15xy HAL 5xy Successor Start-up Behavior, Power-On Self-TestLogin
-
Hall Switch Selection Guide for Automotive and Industrial Applications
-
Sensors and Controllers: Ordering Codes, Packaging, Handling
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X5R1H105M160AA
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6M1C0G3A472J200AC
Capacitance=4.7nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVR-M1608C270MTABB
Maximum continuous voltage [DC]=17V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=52V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72520E0300K062
Maximum continuous voltage=38V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V
Hall-Schalter
HAL1002UT
Switching Behavior: Unipolar, Unipolar Inverted, Latching
Interface: 3-wire
Hall-Schalter
HAL1503UA
Switching Behavior: Unipolar
Interface: 3-wire
Hall-Schalter
HAL1509UA
Switching Behavior: Unipolar Inverted
Interface: 3-wire