Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

AVR-M1608C270MTABB

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
CAN/CAN-FDCAN/CAN-FD
FlexRayFlexRay
MOST50MOST50
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
≥25kV ESDESD ≥25kV
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
AVR
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
0.80mm ±0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.7mm ±0.1mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.7mm ±0.1mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.7mm ±0.1mm

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
27V
Maximale Betriebsspannung [DC]
17V
Kapazität (Typ.)
15pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
52V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
2A
ESD Klemmspannung [2kV]
40V<Vave≤60V
ESD Klemmspannung [8kV]
60V<Vave≤80V
Energieabsorption
50mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
YES
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
Pass on level III (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
Pass on level IV (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
Pass on level IV (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
Pass on level IV (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 ESD
6[ ≥25000V(AD)]
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht pro Stück
0.0053g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...