Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
CH201
|
|
Size
| Länge(L) |
|
| Breite(W) |
|
| Dicke(T) |
|
Electrical Characteristics
| Arbeitsbereich |
|
| Derzeitiger Verbrauch 1 (Typ.) |
|
| Derzeitiger Verbrauchn 2 (Typ.) |
|
| Messrate (Max.) |
|
| Sichtfeld |
|
| Bereichsgeräusche (Typ.) |
|
| Schnittstelle |
|
| Versorgungsspannung |
|
Other
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
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM252012ALMA1R0MTAA
L=1μH
Rated current=3.7A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM322512ALVA4R7MTAA
L=4.7μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS252012HBX-2R2M
L=2.2μH
Rated current=2.75A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS252012HBX-2R2M-1
L=2.2μH
Rated current=2.75A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
NTC-Elemente
B57541G1103G000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59641A0105A562
Sensing Temperature (Nom)=105(°C)
Rated resistance (Nom)=470Ω
Luftdrucksensoren
ICP-20100
Relative Accuracy=±1Pa
LxWxT (mm)=2x2x0.72
IMU (Inertial Measurement Unit)
ICM-42688-V
6-Axis
Accelerometer, Gyroscope
Gyroskope
IAM-20380
3-Axis
Gyroscope
Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V