MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40619
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (B) |
|
| Bauhöhe (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Sensitivität |
|
| S/N Ratio [SNR] (Typ.) |
|
| Schalldruckpegel |
|
| Punkt der akustischen Überladung |
|
| Klirrfaktor (THD) |
|
| Untere Grenzfrequenz (Min.) |
|
| Versorgungsspannungsdurchgriff [PSPR] (Typ.) |
|
| Stromverbrauch [Icc] (Typ.) |
|
| Ausgangsimpedanz [OUTP to OUTN] (Typ.) |
|
| Ausgangsimpedanz [OUTP as coupled to GND] (Typ.) |
|
| Ausgangsimpedanz [OUTN as coupled to GND] (Typ.) |
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
CGA5L3NP02E223J160AA
Capacitance=22nF
Edc=250V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
PhiCap™ Kondensatoren
B32344E4252A000
Output[50Hz] = 25kvar
Rated Voltage = 400VAC
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40180
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40618
SNR(Nom)=67dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40730
SNR(Nom)=74dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-43432
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=4x3x1
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-43434
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMICT4076-00-908
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=2.75x1.85x0.9