MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-43434
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (B) |
|
| Bauhöhe (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Sensitivität |
|
| S/N Ratio [SNR] (Typ.) |
|
| Schalldruckpegel |
|
| Punkt der akustischen Überladung |
|
| Klirrfaktor (THD) |
|
| Untere Grenzfrequenz (Min.) |
|
| Versorgungsspannungsdurchgriff [PSPR] (Typ.) |
|
| Stromverbrauch [Icc] (Typ.) |
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
C3216X5R0J686M160AB
Capacitance=68μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF6028T-4R7M1R6-PF
L=4.7μH
Rated current=1.6A
L x W x T :
6 x 6 x 2.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF7045T-470MR75-PF
L=47μH
Rated current=0.75A
L x W x T :
7 x 7 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLF302512MT-2R2M
L=2.2μH
Rated current=1.95A
L x W x T :
3 x 2.5 x 1.2mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVR-M1608C270MTABB
Maximum continuous voltage [DC]=17V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=52V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S2511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
Luftdrucksensoren
ICP-20100
Relative Accuracy=±1Pa
LxWxT (mm)=2x2x0.72
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40300
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40720
SNR(Nom)=70dBA
LxWxT (mm)=4x3x1.2