MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
INMP621
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (B) |
|
| Bauhöhe (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Sensitivität |
|
| S/N Ratio [SNR] (Typ.) |
|
| Schalldruckpegel |
|
| Punkt der akustischen Überladung |
|
| Klirrfaktor (THD) |
|
| Untere Grenzfrequenz (Min.) |
|
| Versorgungsspannungsdurchgriff [PSPR] (Typ.) |
|
| Stromverbrauch [Icc] (Typ.) |
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
Embedded Motor-Controller
HVC4422F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40300
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40618
SNR(Nom)=67dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40720
SNR(Nom)=70dBA
LxWxT (mm)=4x3x1.2
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-41350
SNR(Nom)=64dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-41351
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-41352
SNR(Nom)=64dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-43432
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=4x3x1
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-51360
SNR(Nom)=62dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98